Referenz: 0512X3022-110
Katalog: Architectural
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kommerzielle Beschreibung: FOST CEILING Anbaudownlight schwarz Ø90 42W 23° 3000K CRI97
Produktbeschreibung: FOST CEILING ist eine schwarze Leuchte mit einem Durchmesser von Ø90, einer Farbtemperatur von 3000 K, CRI97, einem Winkel von 23° und einer Leistung von 42 W. Es handelt sich um eine Anwendungslösung mit festem Overhead, die sich ideal für alle Arten von Projekten eignet. Während sein neutrales Design eine diskrete Integration ermöglicht, erleichtern seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen die individuelle Produktanpassung, verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz und ermöglichen gleichzeitig eine Strahlmodifikation oder Blendungskontrolle. FOST CEILING ist eine Anbauleuchte, die für Decken ohne Einbaumöglichkeit geeignet ist.
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No