Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLIP für 45° Oberflächenprofil

CLIP für 45° Oberflächenprofil

Clip zur Montage von 45° Flächenprofilen. Zubehör für den professionellen Abschluss von LED-Streifeninstallationen.
Spezifikation
  • Referenz: 08050105

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776121300

    Preisartikel: 9405920090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 14651

    IP: 20

    Gesamthöhe: 17

    Länge: 15

    Montage linearer Systeme: PERFIL SUPERFICIE 45 GRADOS

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 1000

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer08050105_-_CLIP-FOR-SURFACE-PROFILE-45
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit