Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bulb E27 STANDARD LED 8W 2700K

Bulb E27 STANDARD LED 8W 2700K

STANDARD E27 LED-Glühbirne 8W 2700K
Spezifikation
  • Referenz: 17063

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776087064

    Preisartikel: 8543709099

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 6017

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Maximale Lumen: 640lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >=80

    Eröffnungsgrade: 200

    Gesamthöhe: 110

    Länge: 60

    Tiefe: 60

    Gesamtdurchmesser: 60

    Glühbirnenformat: ESTANDAR - A60 - A55

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 50

    Höhe der einzelnen Box (MM): 130

    Breite der einzelnen Box (MM): 65

    Einzelboxlänge (MM): 65

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000549

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.1

    STK: 1200

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17063_-_Bulb-E27-STANDARD-LED-8W-2700K
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE27
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit