Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glühbirne A60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

Glühbirne A60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

A60 Spiegellampe E27 LED 4W 2700K DIMMBAR. Diese Glühbirne spendet Licht mit einem wärmeren Farbton und schafft so eine einladendere, komfortablere und entspanntere Umgebung. Sie können damit nicht nur die erforderliche Leuchtkraft erzielen, sondern auch Ihr Zuhause dekorieren, insbesondere in Schlaf- und Wohnzimmern. Sie können es einzeln in Ihre vorhandenen Fassungen oder in eine unserer dekorativen Lampen stecken.
Spezifikation
  • Referenz: 17073

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776323728

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1344978

    Kategorie: LEUCHTMITTEL

    Unterkategorie: E27

    Kommerzielle Beschreibung: Glühbirne A60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

    Produktbeschreibung: A60 Spiegellampe E27 LED 4W 2700K DIMMBAR. Diese Glühbirne spendet Licht mit einem wärmeren Farbton und schafft so eine einladendere, komfortablere und entspanntere Umgebung. Sie können damit nicht nur die erforderliche Leuchtkraft erzielen, sondern auch Ihr Zuhause dekorieren, insbesondere in Schlaf- und Wohnzimmern. Sie können es einzeln in Ihre vorhandenen Fassungen oder in eine unserer dekorativen Lampen stecken.

    Serie: 1748

    Karosseriefinish: Aluminium

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: 17073

    Maximale Leistung (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Maximale Lumen: 400lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >=80

    Eröffnungsgrade: 18°

    Gesamthöhe: 102

    Länge: 65

    Tiefe: 60

    Gesamtdurchmesser: 60

    Glühbirnenformat: DECORATIVA

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 130

    Breite der einzelnen Box (MM): 65

    Einzelboxlänge (MM): 65

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000549

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.0515

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.029

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17073_-_BulbA60-Mirror-E27-LED-4W-2700K-DIMMABLE
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE27
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.029
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente