Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tridonic Modul 12.2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

Tridonic Modul 12.2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

Das Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90 Modul ist kompatibel mit FRESH, WET, RADON, ARGON, NEON, GAS Einbauleuchten. Dieses Modul ermöglicht eine bessere Lichtsteuerung und eine Minimierung des Restlichthofs.
Spezifikation
  • Referenz: 18032

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776188044

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000996

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1038817

    Serie: 18030

    Diffusormaterial: Glas

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: 18032

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 12

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1040lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >=90

    Eröffnungsgrade: 325°

    Gesamthöhe: 50

    Länge: 70

    Tiefe: 50

    Gesamtdurchmesser: 50

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 0

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,11

Technische Spezifikation
  • Referenznummer18032_-_Tridonic-module-12-2W-3000K-1040Lm-12-CRI90
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeLED MODULE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit