Referenz: 20031-123
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776336094
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: DOMINICA Schwarze Wandleuchte
Produktbeschreibung: Die von Faro Lab entworfene DOMINICA-Familie ist von dem ästhetischen Trend inspiriert, der zwischen 1900 und 1940 in Chicago auftrat. Diese schwarze Wandleuchte ist mit reinen und geometrischen Formen eines ausgeprägten Industriestils konzipiert, der sich jedoch durch Authentizität und Eleganz auszeichnet.
Serie: 2007
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Stahl
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Mattes Schwarz
Klingenfinish: Mattes Schwarz
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 140
Länge: 250
Tiefe: 282
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.012586
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.63
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.03