Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUADALUPE Tischleuchte schwarz/grün
GUADALUPE Tischleuchte schwarz/grün
GUADALUPE Tischleuchte schwarz/grün
GUADALUPE Tischleuchte schwarz/grün

    GUADALUPE Tischleuchte schwarz/grün

    Tischleuchte mit grünem zylindrischen Schirm, entworfen von Faro Lab. Ein einzigartiges Design, das jedem Raum eine moderne Note verleiht. Es ist in der Lage, das Licht stärker zu lenken. Schwarze Struktur.
    Spezifikation
    • Referenz: 20033-81

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233157

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2003

      Bildschirmmaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Grün

      Klingenfinish: Grün

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 550

      Länge: 240

      Tiefe: 310

      Basisdurchmesser: 240

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,040704

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.093

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.62905

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20033-81_-_guadalupe-black-green-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit