Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TREEWOOD TRAY Wohnzimmer-Stehlampe Esche

TREEWOOD TRAY Wohnzimmer-Stehlampe Esche

Inspiriert vom skandinavischen Design der 1950er Jahre verbindet TREEWOOD, entworfen von Faro Lab, die herausragende Wärme von Holz mit der Robustheit der schwarzen Metallstruktur. Seine markante Verbindung zwischen den Beinen und dem Sockel passt sich großen Räumen und Wohnräumen an. Dieser große Wohnzimmersockel ist mit oder ohne Tisch erhältlich und verfügt über eine mattschwarze Metallstruktur und einen Lampenschirm aus Pergament. Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem.
Spezifikation
  • Referenz: 20057

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776358676

    Preisartikel: 9405219090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: TREEWOOD TRAY Wohnzimmer-Stehlampe Esche

    Produktbeschreibung: Inspiriert vom skandinavischen Design der 1950er Jahre verbindet TREEWOOD, entworfen von Faro Lab, die herausragende Wärme von Holz mit der Robustheit der schwarzen Metallstruktur. Seine markante Verbindung zwischen den Beinen und dem Sockel passt sich großen Räumen und Wohnräumen an. Dieser große Wohnzimmersockel ist mit oder ohne Tisch erhältlich und verfügt über eine mattschwarze Metallstruktur und einen Lampenschirm aus Pergament. Eleganz und Zweckmäßigkeit in einem.

    Serie: 2051

    Körpermaterial: Eschenholz+Stahl

    Bildschirmmaterial: Pergament

    Karosseriefinish: Eschenholz

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20057_-_TREEWOOD-TRAY-Ash-tree-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPapier
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten