Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGGERA Schwarze Tischleuchte

LIGGERA Schwarze Tischleuchte

LIGGERA ist eine Kollektion mit einem schlichten, linearen Designstil. Diese Tischleuchte ist vom antiken japanischen Minimalismus inspiriert, mit weichen und natürlichen Formen, die an die geometrische Vereinfachung eines Pflanzenzweigs erinnern. Durch seine Weichheit und Leichtigkeit passt es sich jedem Raum an und fügt sich auf natürliche Weise ein.
Spezifikation
  • Referenz: 20076

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346086

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: LIGGERA Schwarze Tischleuchte

    Produktbeschreibung: LIGGERA ist eine Kollektion mit einem schlichten, linearen Designstil. Diese Tischleuchte ist vom antiken japanischen Minimalismus inspiriert, mit weichen und natürlichen Formen, die an die geometrische Vereinfachung eines Pflanzenzweigs erinnern. Durch seine Weichheit und Leichtigkeit passt es sich jedem Raum an und fügt sich auf natürliche Weise ein.

    Serie: 2014

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Mattes Schwarz

    Klingenfinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G9

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17466

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 557

    Länge: 103

    Tiefe: 423

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.063566

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20076_-_LIGGERA-Black-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)570
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten