Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WHIZZ Stehleuchte schwarz/gold
WHIZZ Stehleuchte schwarz/gold
WHIZZ Stehleuchte schwarz/gold
WHIZZ Stehleuchte schwarz/gold

    WHIZZ Stehleuchte schwarz/gold

    WHIZ ist eine von Christoph Friedrich Wagner entworfene Designleuchtenfamilie, die trendige Oberflächen wie die Kombination von Schwarz und Gold umfasst. Diese Wohnzimmer-Stehlampe ist ideal für Innenbeleuchtungsprojekte.
    Spezifikation
    • Referenz: 20164-95

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233195

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 2016

      Bildschirmmaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Schwarz

      Klingenfinish: Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17496

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1640

      Länge: 300

      Tiefe: 300

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,027913

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.1

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.8

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20164-95_-_whizz-black-gold-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit