Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAME Wandleuchte altgold matt/beige mit LED-Lesegerät
FRAME Wandleuchte altgold matt/beige mit LED-Lesegerät
FRAME Wandleuchte altgold matt/beige mit LED-Lesegerät

    FRAME Wandleuchte altgold matt/beige mit LED-Lesegerät

    FRAME ist eine Designer-Wandleuchte von NAHTRAG für die Innenbeleuchtung. Er verfügt über einen in den Sockel integrierten Knopf, der die Bedienung erleichtert. Er ist für Schlafzimmer und Restaurierungs- oder Geschäftsprojekte im Allgemeinen, wie z. B. Hotelzimmer, konzipiert. Die Oberfläche der Struktur ist altgold und der Schirm ist beige. Durch seinen LED-Leser ergänzt er die Ambientebeleuchtungsfunktion um die Lesefunktion.
    Spezifikation
    • Referenz: 20173-02

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2017

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Maximale Leistung Leser(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 320

      Länge: 190

      Tiefe: 280

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,016523

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.68

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.54

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit