Referenz: 20336-119
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776325197
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN Weiße Stehleuchte für das Wohnzimmer
Produktbeschreibung: TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Stehleuchte mit drehbarem Arm hat eine schwarze Metallstruktur und einen Lampenschirm aus weißem Opalglas.
Serie: 2047
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Glas
Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz
Bildschirmabschluss: Opal
Klingenfinish: Opal
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 1480
Länge: 300
Tiefe: 474
Basisdurchmesser: 300
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.108267
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.75
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.75