Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATAWIN Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer

TATAWIN Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer

TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Stehleuchte mit drehbarem Arm hat eine schwarze Metallstruktur und einen glänzenden schwarzen Glaslampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 20336-120

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776325210

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer

    Produktbeschreibung: TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Stehleuchte mit drehbarem Arm hat eine schwarze Metallstruktur und einen glänzenden schwarzen Glaslampenschirm.

    Serie: 2047

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz

    Klingenfinish: Glänzendes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1480

    Länge: 300

    Tiefe: 474

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.108267

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.75

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.75

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20336-120_-_TATAWIN-Black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)10.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten