Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATAWIN Schwarze Wandleuchte mit Wandarm

TATAWIN Schwarze Wandleuchte mit Wandarm

TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Wandleuchte mit verstellbarem Arm in schwarzem Finish mit eleganter Ästhetik verfügt über ein Aluminiumgehäuse und einen glänzenden schwarzen Glaslampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 20342-117

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346512

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: TATAWIN Schwarze Wandleuchte mit Wandarm

    Produktbeschreibung: TATAWIN ist eine Leuchtenfamilie, die von Adolfo Abejón entworfen wurde. Die Form des Bildschirms erinnert an den oberen Teil der charakteristischen Häuser von Tataouine, einer Stadt im Südosten Tunesiens. Diese Wandleuchte mit verstellbarem Arm in schwarzem Finish mit eleganter Ästhetik verfügt über ein Aluminiumgehäuse und einen glänzenden schwarzen Glaslampenschirm.

    Serie: 2047

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz

    Klingenfinish: Glänzendes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27 G45

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 150

    Länge: 184

    Tiefe: 380

    Enddurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.025277

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20342-117_-_TATAWIN-Black-wall-lamp-arm
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit