Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUANG Wohnzimmer Stehleuchte schwarz/beige

LUANG Wohnzimmer Stehleuchte schwarz/beige

LUANG ist eine lokal hergestellte Stehleuchte, die von Faro Lab entworfen wurde. Die Luang-Beleuchtungskollektion ist von der Kunst und dem Handwerk von Objekten aus Papyrus und Naturfasern in Südostasien inspiriert. darin, wie sie aus flachen Elementen volumetrische Objekte von großer Poetik und formaler Komplexität schaffen. Es hat eine minimalistische Struktur, die in starkem Kontrast zum freien und organischen Erscheinungsbild seines Bildschirms steht, der keine Struktur aufweist und nur in Papyrus materialisiert ist und daher in seiner Gesamtheit beleuchtet wird. Der Schirm dieses Modells ist beige und sorgt für organisches Licht.
Spezifikation
  • Referenz: 23003-59

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776323926

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: LUANG Wohnzimmer Stehleuchte schwarz/beige

    Produktbeschreibung: LUANG ist eine lokal hergestellte Stehleuchte, die von Faro Lab entworfen wurde. Die Luang-Beleuchtungskollektion ist von der Kunst und dem Handwerk von Objekten aus Papyrus und Naturfasern in Südostasien inspiriert. darin, wie sie aus flachen Elementen volumetrische Objekte von großer Poetik und formaler Komplexität schaffen. Es hat eine minimalistische Struktur, die in starkem Kontrast zum freien und organischen Erscheinungsbild seines Bildschirms steht, der keine Struktur aufweist und nur in Papyrus materialisiert ist und daher in seiner Gesamtheit beleuchtet wird. Der Schirm dieses Modells ist beige und sorgt für organisches Licht.

    Serie: 2300

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Pergament

    Karosseriefinish: Schwarz

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1530

    Länge: 420

    Tiefe: 425

    Zubehör im Lieferumfang enthalten: LLAVE ALLEN

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,089124

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,26

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer23003-59_-_LUANG-Black-beige-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPapier
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten