Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETERNA Wandleuchte mit linkem Leser chrom/weiß
ETERNA Wandleuchte mit linkem Leser chrom/weiß

    ETERNA Wandleuchte mit linkem Leser chrom/weiß

    ETERNA ist eine von Lucid entworfene Lampenkollektion für die Innenbeleuchtung. Diese Wandleuchte mit Lesegerät auf der linken Seite und weißem Schirm hat einen schlichten und klassischen Stil. ETERNA ist eine Designerserie, die für die Beleuchtung von Hotels, Restaurants oder Geschäftsprojekten im Allgemeinen entwickelt wurde.
    Spezifikation
    • Referenz: 24007-10

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233584

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2400

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Maximale Leistung Leser(W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 470

      Länge: 70

      Tiefe: 200

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,01634

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.0475

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.96

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24007-10_-_eterna-left-chrome-white-table-lamp-with-reader
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit