Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp

    ACADEMY White table lamp

    Weiße Tischversion von ACADEMY, einer Kollektion von Designerlampen von Nahtrang, die sich durch ihren schlichten und klassischen Stil auszeichnet. Ideal für das Esszimmer oder den Lesebereich, da das Licht reguliert werden kann. Dank des Touch-Dimmer-Systems lässt sich diese Lampe einfach ein- und ausschalten.
    Spezifikation
    • Referenz: 28203

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Preisartikel: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2820

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 350lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 539

      Länge: 447

      Tiefe: 160

      Basisdurchmesser: 160

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 610

      Breite der einzelnen Box (MM): 220

      Einzelboxlänge (MM): 455

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.061061

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      STK: 14

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,50

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien