Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDIO Grüne Hängeleuchte

STUDIO Grüne Hängeleuchte

Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Wandleuchte wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse zu Hause oder am Arbeitsplatz anzupassen.
Spezifikation
  • Referenz: 28259

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776348806

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: STUDIO Grüne Hängeleuchte

    Produktbeschreibung: Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Wandleuchte wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse zu Hause oder am Arbeitsplatz anzupassen.

    Serie: 5113

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Grün

    Klingenfinish: Grün

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 228

    Länge: 110

    Tiefe: 225

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01371

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28259_-_STUDIO-green-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit