Referenz: 28274
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776352209
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: STUDIO blau Wandleuchte
Produktbeschreibung: Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Wandleuchte wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse zu Hause oder am Arbeitsplatz anzupassen.
Serie: 5113
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Stahl
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Blau
Klingenfinish: Blau
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 228
Länge: 110
Tiefe: 225
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0126
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.2
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,54