Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISABELLE 400 Weiße Hängeleuchte

ISABELLE 400 Weiße Hängeleuchte

Die von Héctor Serrano entworfene ISABELLE-Kollektion zeichnet sich durch ihre wellige und zarte Textur aus, die an elegante Vasen erinnert. Durch einen Opalglasdiffusor strahlt sie ein weiches und warmes Licht aus, dessen Wellen mit Licht und Schatten spielen und ihm eine einzigartige Persönlichkeit verleihen. Die Hängeleuchte ISABELLE 400 passt sich ideal an jeden Raum an, egal ob im Wohnbereich oder im Objektbereich. Sie sind in drei komplementären Modellen erhältlich und können je nach gewünschter Umgebung einzeln oder zusammen getragen werden.
Spezifikation
  • Referenz: 28301

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776352643

    Preisartikel: 9405115000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: ISABELLE 400 Weiße Hängeleuchte

    Produktbeschreibung: Die von Héctor Serrano entworfene ISABELLE-Kollektion zeichnet sich durch ihre wellige und zarte Textur aus, die an elegante Vasen erinnert. Durch einen Opalglasdiffusor strahlt sie ein weiches und warmes Licht aus, dessen Wellen mit Licht und Schatten spielen und ihm eine einzigartige Persönlichkeit verleihen. Die Hängeleuchte ISABELLE 400 passt sich ideal an jeden Raum an, egal ob im Wohnbereich oder im Objektbereich. Sie sind in drei komplementären Modellen erhältlich und können je nach gewünschter Umgebung einzeln oder zusammen getragen werden.

    Serie: 2830

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Bildschirmabschluss: Opal

    Klingenfinish: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 407

    Länge: 400

    Tiefe: 400

    Gesamtdurchmesser: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.104916

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.82

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28301_-_ISABELLE-400-White-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)400
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen