Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1968 Wood table lamp

1968 Wood table lamp

1968 ist ein Entwurf von Jordi Busquets. Inspiriert von den ersten Fernsehern der 1960er Jahre ist diese Neuinterpretation eine Hommage an die Handwerkskunst und die Schönheit der Nüchternheit. Dieses aus Holz und 3D-gedruckten Trägern gefertigte Modell vereint Tradition und Moderne. Verschiedene bearbeitete Elemente bilden letztendlich die Konfiguration dieser in Spanien hergestellten Designerlampe.
Spezifikation
  • Referenz: 28372

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776111493

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 2835

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 800lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 365

    Länge: 420

    Tiefe: 230

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 470

    Breite der einzelnen Box (MM): 300

    Einzelboxlänge (MM): 400

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0564

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.8

    STK: 200

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.24

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28372_-_1968-Wood-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit