Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINE PC Grau Pendelleuchte
MINE PC Grau Pendelleuchte
MINE PC Grau Pendelleuchte
MINE PC Grau Pendelleuchte

    MINE PC Grau Pendelleuchte

    Graue Pendelleuchte von Nahtrang mit Holzstruktur und Opalglasdiffusor. Das Material und das Licht, das durch den Diffusor strömt, sorgen für eine warme Atmosphäre. Diese Designer-Hängeleuchte ist anpassungsfähig. Dank des Hakenzubehörs (im Lieferumfang enthalten) können Sie die Leuchte dort platzieren, wo Sie sie benötigen.
    Spezifikation
    • Referenz: 28376

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Preisartikel: 9405115000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 2837

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 3350

      Länge: 185

      Tiefe: 185

      Gesamtdurchmesser: 185

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 28374

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: Gancho Ref. 28374

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 350

      Breite der einzelnen Box (MM): 215

      Einzelboxlänge (MM): 225

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.016931

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.6

      STK: 32

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit