Referenz: 28382
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776060760
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 2956
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Weiß
Klingenfinish: Weiß
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 270
Länge: 160
Tiefe: 150
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 4
Höhe der einzelnen Box (MM): 330
Breite der einzelnen Box (MM): 175
Einzelboxlänge (MM): 190
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.010973
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.045
STK: 72
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.815