Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LULA M Tischleuchte schwarz und weiß

LULA M Tischleuchte schwarz und weiß

LULA ist eine Kollektion von Designerlampen von Marina Milá für die Innenbeleuchtung. Sie besteht aus einer kleinen Tischleuchte und einer großen Tischleuchte in drei verschiedenen Farben, gefertigt aus Stahl und Textil. Diese Tischlampe mit weichen und strengen Formen ist ideal für die Beleuchtung des Wohnzimmers.
Spezifikation
  • Referenz: 28385

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776060821

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 2956

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 400

    Länge: 160

    Tiefe: 150

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 460

    Breite der einzelnen Box (MM): 175

    Einzelboxlänge (MM): 190

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.015295

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.58

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.3

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28385_-_LULA-M-Black-and-white-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten