Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESLIZ Weiße Wandlampe

DESLIZ Weiße Wandlampe

DESLIZ ist eine Designerserie von Estudi Ribaudí. Sie zeichnet sich in allen Versionen durch den Gelenkarm der Struktur aus, der es ermöglicht, den Lichtpunkt zu bewegen und an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Die weiße Wandleuchte eignet sich hervorragend zur Raumbeleuchtung und als Leselicht.
Spezifikation
  • Referenz: 28481

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776163386

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: DESLIZ Weiße Wandlampe

    Produktbeschreibung: DESLIZ ist eine Designerserie von Estudi Ribaudí. Sie zeichnet sich in allen Versionen durch den Gelenkarm der Struktur aus, der es ermöglicht, den Lichtpunkt zu bewegen und an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Die weiße Wandleuchte eignet sich hervorragend zur Raumbeleuchtung und als Leselicht.

    Serie: 2848

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Opal

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 11W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 800lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 230

    Länge: 315

    Tiefe: 110

    Basisdurchmesser: 110

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 172

    Breite der einzelnen Box (MM): 270

    Einzelboxlänge (MM): 382

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01774

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.525

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.375

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28481_-_DESLIZ-White-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)1.375
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit