Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REM Tischleuchte nickel matt/schwarz
REM Tischleuchte nickel matt/schwarz
REM Tischleuchte nickel matt/schwarz

    REM Tischleuchte nickel matt/schwarz

    REM ist eine Designerleuchtenkollektion von Alex & Manel Lluscà. Es zeichnet sich durch einen stilisierten Körper und einen zeitlosen, aber erneuerten Stil aus. Die Tischleuchte verfügt über einen minimalistischen Sockel, der sie perfekt für die Beleuchtung von Wohnräumen macht. Diese Familie ist auch für die Beleuchtung von Restaurierungsprojekten oder Unternehmen im Allgemeinen, wie Hotelzimmern oder Restaurants, konzipiert. Die Oberfläche der Struktur ist mattes Nickel und der Bildschirm ist schwarz.
    Spezifikation
    • Referenz: 29684-06

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776234017

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2968

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Schwarz

      Klingenfinish: Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 370

      Länge: 150

      Tiefe: 150

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,028457

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.41

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.17

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29684-06_-_rem-nickel-mat-black-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit