Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REM Stehleuchte bronze/beige
REM Stehleuchte bronze/beige
REM Stehleuchte bronze/beige

    REM Stehleuchte bronze/beige

    REM ist eine Designerleuchtenkollektion von Alex & Manel Lluscà. Es zeichnet sich durch einen stilisierten Körper und einen zeitlosen, aber erneuerten Stil aus. Die Stehleuchte hat einen minimalistischen Sockel, der sie perfekt für die Beleuchtung von Wohnräumen macht. Diese Familie ist auch für die Beleuchtung von Restaurierungsprojekten oder Unternehmen im Allgemeinen, wie Hotelzimmern oder Restaurants, konzipiert. Die Oberfläche der Struktur ist bronzefarben und die Oberfläche des Schirms ist beige.
    Spezifikation
    • Referenz: 29687-08

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776234093

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 2968

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1410

      Länge: 250

      Tiefe: 250

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,096111

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.8

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.49

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29687-08_-_rem-bronze-beige-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit