Referenz: 29694
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776168091
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1043588
Festsetzung: Boden
Serie: 2969
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00014
IP: 20
Maximale Leistung (W): 7
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 700lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 1500
Länge: 140
Tiefe: 140
Enddurchmesser: 60
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 175
Breite der einzelnen Box (MM): 195
Einzelboxlänge (MM): 660
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.022523
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.4
STK: 36
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.92