Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LE VITA Schwarze Hängeleuchte/Stehleuchte
LE VITA Schwarze Hängeleuchte/Stehleuchte
LE VITA Schwarze Hängeleuchte/Stehleuchte
LE VITA Schwarze Hängeleuchte/Stehleuchte

    LE VITA Schwarze Hängeleuchte/Stehleuchte

    Die schwarze Version der LE VITA-Kollektion ist da. Eine Serie von Designerleuchten von Nahtrang. Ihr Design ist zart und schlicht und kombiniert den Glasdiffusor mit den feinen Linien seiner Struktur. Ihre Form macht sie gleichzeitig zu einer Hänge- und Stehleuchte im Wohnzimmer, perfekt für die Beleuchtung verschiedener Umgebungen in Ihrem Zuhause.
    Spezifikation
    • Referenz: 29699

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1043588

      Festsetzung: Boden

      Serie: 2969

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00014

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 700lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 1500

      Länge: 140

      Tiefe: 140

      Enddurchmesser: 60

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 175

      Breite der einzelnen Box (MM): 195

      Einzelboxlänge (MM): 660

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.022523

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.4

      STK: 36

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.92

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit