Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOOD Klemmleuchte schwarz und Holz
STOOD Klemmleuchte schwarz und Holz
STOOD Klemmleuchte schwarz und Holz
STOOD Klemmleuchte schwarz und Holz

    STOOD Klemmleuchte schwarz und Holz

    STOOD ist eine Kollektion von Designerleuchten von LÚCID. Diese Lampe zur Beleuchtung des Hauses kombiniert einen Lampenschirm aus Holz, der dem Raum Wärme verleiht, und eine Metallstruktur. Diese Lampe mit Clip (25 mm) eignet sich ideal zum Platzieren auf einem Regal oder am Ende des Schreibtisches und bringt so Licht in den Arbeitsbereich.
    Spezifikation
    • Referenz: 29845

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776141452

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2984

      Bildschirmmaterial: Holz

      Bildschirmabschluss: Kirsche

      Klingenfinish: Kirsche

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 320

      Länge: 170

      Tiefe: 170

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 300

      Breite der einzelnen Box (MM): 145

      Einzelboxlänge (MM): 190

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.008265

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

      STK: 6

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.105

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit