Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOOD Tischleuchte schwarz und Holz

STOOD Tischleuchte schwarz und Holz

STOOD ist eine Kollektion von Designerleuchten von LÚCID. Diese Lampe zur Beleuchtung des Hauses kombiniert einen Lampenschirm aus Holz, der dem Raum Wärme verleiht, und eine Metallstruktur. Die Tischleuchte eignet sich ideal zur Beleuchtung des Wohn- oder Schlafzimmers.
Spezifikation
  • Referenz: 29846

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776141469

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 2984

    Bildschirmmaterial: Holz

    Bildschirmabschluss: Kirsche

    Klingenfinish: Kirsche

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 710

    Länge: 270

    Tiefe: 270

    Gesamtdurchmesser: 270

    Basisdurchmesser: 320

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 530

    Breite der einzelnen Box (MM): 110

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0369

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.6

    STK: 6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.91

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29846_-_STOOD-Black-and-wood-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.91
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit