Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TREE Stehleuchte weiß 1L
TREE Stehleuchte weiß 1L
TREE Stehleuchte weiß 1L
TREE Stehleuchte weiß 1L

    TREE Stehleuchte weiß 1L

    Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit dieser Wohnzimmer-Stehlampe im modernen Design aus Stahl und Stofflampenschirm. Entworfen von: Estudi Ribaudí
    Spezifikation
    • Referenz: 29869

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776017139

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 1563

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1675

      Länge: 360

      Tiefe: 360

      Basisdurchmesser: 320

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 440

      Breite der einzelnen Box (MM): 440

      Einzelboxlänge (MM): 850

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.16456

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.8

      STK: 4

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29869_-_tree-white-floor-lamp-1l
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit