Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINK Tischleuchte Bronze
LINK Tischleuchte Bronze
LINK Tischleuchte Bronze
LINK Tischleuchte Bronze

    LINK Tischleuchte Bronze

    LINK ist ein Design-Set von Estudi Ribaudí im zeitgenössischen Stil. Die Tischleuchte eignet sich ideal zur Beleuchtung des Wohn- oder Schlafzimmers.
    Spezifikation
    • Referenz: 29898

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776168596

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 1564

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 460

      Länge: 220

      Tiefe: 56

      Basisdurchmesser: 150

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 470

      Breite der einzelnen Box (MM): 65

      Einzelboxlänge (MM): 170

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005094

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.75

      STK: 126

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29898_-_link-bronze-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien