Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HOTEL White floor lamp

HOTEL White floor lamp

Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit dieser modernen Design-Stehlampe aus Metall und Stofflampenschirm. Entworfen von: Alex & Manel Lluscà.
Spezifikation
  • Referenz: 29943

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776044951

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Boden

    Serie: 1701

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1530

    Länge: 390

    Tiefe: 390

    Basisdurchmesser: 350

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 100

    Breite der einzelnen Box (MM): 340

    Einzelboxlänge (MM): 840

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02856

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.1

    STK: 30

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29943_-_HOTEL-White-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)710
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit