Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VESPER Stehleuchte für das Wohnzimmer in Braun

VESPER Stehleuchte für das Wohnzimmer in Braun

VESPER ist eine Serie von Designerlampen, die mit der Idee konzipiert wurde, das Konzept der Innenbeleuchtung zu synthetisieren, mit der Sie verschiedene Umgebungen in Ihrem Zuhause beleuchten können. Die Leuchten der Serie bestehen aus zwei Hauptkörpern, die mit dem Voll/Leer-Konzept spielen und der Wohnraumbeleuchtung einen modernen Touch verleihen.
Spezifikation
  • Referenz: 29979

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776113541

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 2624

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Beige

    Sendeende: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1350

    Länge: 550

    Tiefe: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 285

    Breite der einzelnen Box (MM): 310

    Einzelboxlänge (MM): 1600

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.14136

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.6

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29979_-_VESPER-Brown-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)7.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit