Referenz: 29980
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776060890
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 2624
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Beige
Klingenfinish: Beige
IP: 20
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 265
Länge: 220
Tiefe: 150
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 8
Höhe der einzelnen Box (MM): 230
Breite der einzelnen Box (MM): 245
Einzelboxlänge (MM): 255
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014369
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.456
STK: 32
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.112