Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEEP90 Vertieft rund weiß 36° 4000K CRI90
DEEP90 Vertieft rund weiß 36° 4000K CRI90
DEEP90 Vertieft rund weiß 36° 4000K CRI90

    DEEP90 Vertieft rund weiß 36° 4000K CRI90

    Weiße runde Einbauleuchte. DEEP90 ist eine Serie von Einbauleuchten aus der Architekturreihe, die für die Beleuchtung von Einzelhandelsgeschäften und Restaurant- oder Geschäftsprojekten im Allgemeinen konzipiert sind. 36º-Version. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K können Sie mit dieser Einbauleuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen. Der Farbwiedergabeindex von 95 bietet eine realistische Farbwiedergabe. Je höher der Wert, desto besser nimmt das menschliche Auge die tatsächliche chromatische Natur der von ihm beleuchteten Objekte wahr.
    Spezifikation
    • Referenz: 3091094031

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776217379

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Decken

      Serie: 30002

      IP: 23

      Maximale Leistung (W): 39W

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

      Maximale Lumen: 2300lm

      Farbtemperatur (K): 4000K

      WEINEN: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Eröffnungsgrade: 36°

      Gesamthöhe: 170

      Länge: 135

      Tiefe: 135

      Gesamtdurchmesser: 135

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 30

      SCHNEIDEMESSUNG: ø125mm

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 170

      Breite der einzelnen Box (MM): 140

      Einzelboxlänge (MM): 140

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005636

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.13

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,98

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3091094031_-_deep90-downlight-round-white-36-deg-4000k-cri95
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeRecessed Lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameDownlighting fixtures
    • UNSPSCCode39111515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDownlights
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit