Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ETERFAN M LED Mattschwarz DC-Ventilator

ETERFAN M LED Mattschwarz DC-Ventilator

ETERFAN ist ein Deckenventilator, der über ein Beleuchtungsset im industriellen und modernen Stil verfügt. Perfekt für Räume von 13 m² bis 17,6 m² und sein Motor ist ein Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator mit mattschwarzer Oberfläche und schwarzen Flügeln verfügt über einen Umkehrmodus und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Die Aktivierung erfolgt mit einer Fernbedienung, die dem Ventilator beiliegt. UL-zertifiziertes Produkt, um die strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards zu erfüllen, die auf dem US-Markt erforderlich sind.
Spezifikation
  • Referenz: 32006UL-19

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776245631

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: ETERFAN M LED Mattschwarz DC-Ventilator

    Produktbeschreibung: ETERFAN ist ein Deckenventilator, der über ein Beleuchtungsset im industriellen und modernen Stil verfügt. Perfekt für Räume von 13 m² bis 17,6 m² und sein Motor ist ein Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator mit mattschwarzer Oberfläche und schwarzen Flügeln verfügt über einen Umkehrmodus und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Die Aktivierung erfolgt mit einer Fernbedienung, die dem Ventilator beiliegt. UL-zertifiziertes Produkt, um die strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards zu erfüllen, die auf dem US-Markt erforderlich sind.

    Serie: 2598

    Körpermaterial: Stahl+Glas

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Glänzendes Schwarz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 600lm

    Spannung: 100V-120V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 674

    Länge: 1280

    Tiefe: 1280

    Gesamtdurchmesser: 1280

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 135

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    U/min: 51-77-103-129-155-185

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,00486

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,65

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,3

Technische Spezifikation
  • Referenznummer32006UL-19_-_ETERFAN-M-LED-Matt-black-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)63
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit