Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART

    MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART

    MINI TUBE FAN ist die Mini-Version von TUBE FAN. Dieser moderne Deckenventilator in glänzendem Schwarz mit transparenten Flügeln eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 32040WP-110

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776346994

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: 0

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART

      Produktbeschreibung: MINI TUBE FAN ist die Mini-Version von TUBE FAN. Dieser moderne Deckenventilator in glänzendem Schwarz mit transparenten Flügeln eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

      Serie: 3334

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Glänzendes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 290

      Gesamtdurchmesser: 1280

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: DC

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      U/min: 51-77-103-129-155-185

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32040WP-110_-_MINI-TUBE-FAN-M-Shiny-black-transparent-FAN-M-DC-SMART
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit