Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART

    MINI TUBE FAN M Schwarzer glänzender/transparenter Ventilator DC SMART

    MINI TUBE FAN ist die Mini-Version von TUBE FAN. Dieser moderne Deckenventilator in glänzendem Schwarz mit transparenten Flügeln eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 32040WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776223011

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3334

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 290

      Länge: 1280

      Tiefe: 1280

      Gesamtdurchmesser: 1280

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      U/min: 51-77-103-129-155-185

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 350

      Einzelboxlänge (MM): 730

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.08288

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.6

      STK: 200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.312

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32040WP_-_mini-tube-fan-shiny-black-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit