Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INDUS L Ventilator weiß

INDUS L Ventilator weiß

Deckenventilator mit modernen Linien, ideal für Räume ab 17,6 m2. Motor aus Stahl und Stahlblättern. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten.
Spezifikation
  • Referenz: 33001

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776330016

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 59

    Klingenmaterial: Stahl

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 483

    Länge: 1400

    Tiefe: 1400

    Gesamtdurchmesser: 1400

    Enddurchmesser: 145

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 16-21-26-32-48

    U/min: 113-142-173-203-260

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 228

    Breite der einzelnen Box (MM): 220

    Einzelboxlänge (MM): 642

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032203

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6,600

    STK: 25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.76

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33001_-_INDUS-L-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)5.76
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit