Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MALVINAS L Rostbrauner Fächer

MALVINAS L Rostbrauner Fächer

Deckenventilator mit modernen, zeitgemäßen Linien, ideal für Räume ab 17,6 m2. Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Die Klingen haben eine Oberfläche aus Mahagoni und rötlichem Mahagoni und sind wendbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es hat 5. Dieser Lüfter hat eine Umkehrfunktion. Geeignet für Schrägdach.
Spezifikation
  • Referenz: 33111-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158696

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: MALVINAS L Rostbrauner Fächer

    Produktbeschreibung: Deckenventilator mit modernen, zeitgemäßen Linien, ideal für Räume ab 17,6 m2. Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Die Klingen haben eine Oberfläche aus Mahagoni und rötlichem Mahagoni und sind wendbar. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es hat 5. Dieser Lüfter hat eine Umkehrfunktion. Geeignet für Schrägdach.

    Serie: 1142

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Braun

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 600

    Länge: 1400

    Tiefe: 1400

    Gesamtdurchmesser: 1400

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 24-37-48-57-80

    U/min: 111-145-170-187-229

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 223

    Breite der einzelnen Box (MM): 245

    Einzelboxlänge (MM): 630

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03442

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.24

    STK: 25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.1168

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33111-110_-_MALVINAS-L-Dark-brown-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)5.1168
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit