Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AOBA XL Schwarzer Ventilator

AOBA XL Schwarzer Ventilator

AOBA ist ein schwarzer Deckenventilator ohne Licht, ideal für Räume ab 17,6 m². Die Oberfläche der Klingen besteht aus Holz. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten.
Spezifikation
  • Referenz: 33349

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776166578

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 3368

    Klingenmaterial: Holz

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 520

    Länge: 1800

    Tiefe: 1800

    Gesamtdurchmesser: 1800

    Enddurchmesser: 160

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 30-70-88

    U/min: 74-125-152

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 330

    Breite der einzelnen Box (MM): 283

    Einzelboxlänge (MM): 785

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.073311

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 11.4

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.086

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33349_-_AOBA-XL-Dark-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10.086
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit