Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan

    LANTAU Matt nickel fan

    Zeitgemäßer Deckenventilator mit bahnbrechendem und beeindruckendem Design, ideal zur Belüftung von Räumen ab 17,6 m2. Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Oberfläche der Klingen ist dunkles Walnussholz. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 14-30-65 W und 90-140-180 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 147,56 m3 min / 5211 CFM. Geeignet für Schrägdach.
    Spezifikation
    • Referenz: 33370

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776062702

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3337

      Klingenmaterial: Holz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 330

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 160

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 14-30-65

      U/min: 90-140-180

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 305

      Breite der einzelnen Box (MM): 210

      Einzelboxlänge (MM): 695

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.044515

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9

      STK: 20

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,90

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33370_-_lantau-matt-nickel-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit