Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIMOR White fan

TIMOR White fan

Moderner Deckenventilator mit LED-Licht, ideal für die Belüftung von Räumen ab 17,6 m². Motor aus Stahl, umkehrbare Holzflügel in Weiß/Ahorn und Diffusor aus opalem Acryl. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 17-30-50 W und 90-130-170 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Luftstrom: 134,28 m3 min / 4742 CFM
Spezifikation
  • Referenz: 33372

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776062726

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: 3332

    Diffusormaterial: PC

    Klingenmaterial: MDF

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 12W

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 900lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 270

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 175

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 175

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 17-30-50

    U/min: 90-130-170

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 245

    Breite der einzelnen Box (MM): 215

    Einzelboxlänge (MM): 650

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.034239

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.4

    STK: 25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33372_-_TIMOR-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)740
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit