Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TONSAY White fan

TONSAY White fan

Moderner Deckenventilator mit Licht, ideal für Räume ab 17,6 m2. Motor aus Stahl, Sperrholzflügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist Weiß und Wendeahorn. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 10,2-24,7-46 W und 83-132-180 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 145,63 m3 min / 5143 CFM
Spezifikation
  • Referenz: 33384

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776045835

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: 1513

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 305

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 190

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 238

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 10-24-46

    U/min: 83-132-180

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 300

    Breite der einzelnen Box (MM): 283

    Einzelboxlänge (MM): 571

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.048478

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.9

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,03

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33384_-_TONSAY-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)703
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit