Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI TUBE FAN M Transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparenter Ventilator DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparenter Ventilator DC SMART

    MINI TUBE FAN M Transparenter Ventilator DC SMART

    MINI TUBE FAN ist ein moderner Deckenventilator, der sich perfekt für Räume zwischen 13 m2 und 17 m2 eignet. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33393WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776222984

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3334

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 290

      Länge: 1280

      Tiefe: 1280

      Gesamtdurchmesser: 1280

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      U/min: 51-77-103-129-155-185

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 350

      Einzelboxlänge (MM): 730

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.08176

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.6

      STK: 200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.312

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33393WP_-_mini-tube-fan-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit