Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DECO FAN M Chrom DC-Ventilator
DECO FAN M Chrom DC-Ventilator
DECO FAN M Chrom DC-Ventilator
DECO FAN M Chrom DC-Ventilator

    DECO FAN M Chrom DC-Ventilator

    DECOFAN ist die raffinierte Version von JUST FAN, die ein dekoratives Accessoire aus Glas enthält. DECO FAN ist ein Deckenventilator im industriellen und modernen Stil. Perfekt für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2 und sein Motor ist ein Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator mit Chromoberfläche und transparenten Flügeln verfügt über einen Umkehrmodus und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Die Aktivierung erfolgt mit einer Fernbedienung, die dem Ventilator beiliegt.
    Spezifikation
    • Referenz: 33394D

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776234796

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3401

      Klingenmaterial: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 450

      Länge: 1280

      Tiefe: 1280

      Gesamtdurchmesser: 1280

      Enddurchmesser: 130

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      U/min: 51-77-103-129-155-185

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,083357

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.39

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33394D_-_deco-fan-chrome-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit