Referenz: 33394WP
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776222885
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decken
Serie: 3388
Klingenmaterial: ABS
IP: 20
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 390
Länge: 1280
Tiefe: 1280
Gesamtdurchmesser: 1280
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 320
Breite der einzelnen Box (MM): 350
Einzelboxlänge (MM): 730
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0385
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.049
STK: 200
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.341