Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISC FAN LED-Deckenventilator weiß

DISC FAN LED-Deckenventilator weiß

DISC FAN ist ein von Conillas entwickelter Ventilator mit Licht und Gleichstrommotor. Sein Design ist das Ergebnis der Suche, etwas anderes zu schaffen, einen Ventilator mit Licht nach oben und unten. DISC ist der perfekte Ventilator für Räume ab 17,6m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33397-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776328150

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: DISC FAN LED-Deckenventilator weiß

    Produktbeschreibung: DISC FAN ist ein von Conillas entwickelter Ventilator mit Licht und Gleichstrommotor. Sein Design ist das Ergebnis der Suche, etwas anderes zu schaffen, einen Ventilator mit Licht nach oben und unten. DISC ist der perfekte Ventilator für Räume ab 17,6m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.

    Serie: 3339

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: PC

    Klingenmaterial: MDF

    Karosseriefinish: Weiß

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 33

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Spannung: 100V-120V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 460

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 150

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 145

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

    W: 6-10-13-23-37

    U/min: 100-135-160-195-230

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33397-110_-_DISC-FAN-LED-White-ceiling-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)800
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit